Opublikuj swoje produkty
Jupiter APS
Jupiter APS
Jupiter APS

    Jupiter APS

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(9 recenzje)

    Jupiter APS is an automated pay station for parking systems. It is a flexible unit capable of working on a stand-alone basis or online. It accepts a variety of tickets and offers customized rates, as well as a wide range of payment methods (coins, bills/bank notes, credit card, contactless NFC, debit card, value or city cards). The stainless steel cabinet is particularly robust and the station offers many interactive features: a multilingual 15.6’’ TFT LCD touchscreen display for user instructions, an illuminated navigation to assist the payment process, a read/write ticket unit for magnetic stripe or barcode tickets, as well as an enhanced intercom system including a pinhole camera. Its scanner can handle vouchers, prebooking, and 3rd party tickets.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJupiter-APS
    • Rodzina produktuJUPITER
    • Grupa produktuAutomated pay stations
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)850
    • Głębokość (mm)620
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)200
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • UNSPSC nameParking meters
    • UNSPSC code46161505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 DescriptionParking meters
    • OmniClass Number23-11 23 11
    • OmniClass TitleParking Meters

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Oceania Ameryka Południowa