Opublikuj swoje produkty
Jupiter APC

Jupiter APC

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
Jupiter APC is a cashless version of the Automated Pay Station. It is a customer-friendly and easy-to-use station that accepts payment by Credit Card only, for ideal customer convenience. Its scanner can handle vouchers, prebooking, 3rd party tickets.
Opis
  • MAIN COMPONENTS:

    • Display: multiple options up to 10.1'' TFT LCD touchscreen
    • Ticket Processing Unit: magstripe and barcode tickets management
    • Proximity Reader: handles multiple card types for subscribers
    • Scanner: Valiscan handles vouchers, prebooking, 3rd party tickets
    • Receipt Printer: for thermal paper roll
    • Heater & Ventilation: settable thermostat
    • Intercom: enhanced system with separated speaker and audio outlets, plus pinhole camera capabilities
    • EMV Devices: multiple combinations of electronic payment, including pinpad
    • Serviceability: full height doors on both sides

    COMPLIANCE & CERTIFICATIONS:

    • RoHS Compliant
    • CE Certified
    • Compliant with cULus requirements on safety


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJupiter-APC
  • Rodzina produktuJUPITER
  • Grupa produktuAutomated pay stations
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1300
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)68
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
  • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
  • UNSPSC nameParking meters
  • UNSPSC code46161505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
  • Uniclass 2015 DescriptionParking meters
  • OmniClass Number23-11 23 11
  • OmniClass TitleParking Meters

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Oceania Ameryka Południowa
Albania
Arabia Saudyjska
Anguilla
Algieria
Australia
Chile