Opublikuj swoje produkty
Jupiter LES
Jupiter LES

    Jupiter LES

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(11 recenzje)
    JUPITER LES is a compact entry lane station that can grant access to the lane by scanning Proximity cards, RFID tags, plate numbers etc. Its full color graphic display manages all languages to give clear indications to the users; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJupiter-LES
    • Rodzina produktuJUPITER
    • Grupa produktuEntry stations
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1300
    • Szerokość (mm)280
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)40
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • UNSPSC nameParking meters
    • UNSPSC code46161505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 DescriptionParking meters
    • OmniClass Number23-11 23 11
    • OmniClass TitleParking Meters

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Oceania Ameryka Południowa
    Albania
    Arabia Saudyjska
    Anguilla
    Algieria
    Australia
    Chile
    Andora
    Bahrajn
    Antigua i Barbuda
    Angola
    Nowa Zelandia
    Austria
    Jemen
    Aruba
    Egipt
    Belgia
    Jordania
    Bahamy
    Kenia
    Białoruś
    Katar
    Barbados
    Maroko
    Bośnia i Hercegowina
    Kuwejt
    Belize
    Namibia
    Bułgaria
    Malezja
    Bermudy
    Republika Południowej Afryki
    Chorwacja
    Oman
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Suazi
    Cypr
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Curaçao
    Zimbabwe