Opublikuj swoje produkty
Access Reader
Access Reader

    Access Reader

    Access Reader is HUB’s smart and versatile solution for vehicle and pedestrian access control, suited to hospitality, urban, educational, commercial, and healthcare facilities.

    Designed to manage entry and exit in both ticketed and ticketless environments, with barriers or in free-flow applications, it enables fast and secure access through license plate recognition, QR codes, proximity cards, and Bluetooth technology.

    The integrated intercom and touch display ensure immediate support and a seamless user experience.

    Built with a robust aluminum housing and a tempered glass front panel, it combines modern design, reliability, and resistance to harsh weather conditions.

    Ideal for both attended and unattended installations, it supports seamless integration between parking and access control systems.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjupiter-access-reader
    • Rodzina produktuJUPITER
    • Grupa produktuPedestrian Access
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)340
    • Szerokość (mm)73
    • Głębokość (mm)340
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)6.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Oceania Ameryka Południowa