Publier vos produits
Jupiter LXS
Jupiter LXS

    Jupiter LXS

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Jupiter LXS s’installe en sortie de parking. Ce dispositif compact contrôle les sorties des véhicules aux moyens de ticket de code-barres et bandes magnétiques, carte de proximité ou lecteur de plaques d’immatriculation pour les abonnés. Son écran affiche des instructions claires et accessibles dans toutes les langues; multiples options disponibiles jusqu'à l'écran 7''. Son ergonomie lui permet de s’adapter tant aux développements futurs que d’en faciliter la maintenance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jupiter-LXS
    • Famille de produitsJUPITER
    • Groupe de produitsExit stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1300
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCParking meters
    • Code UNSPSC46161505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Description de l'Uniclass 2015Parking meters
    • Numéro OmniClass23-11 23 11
    • Titre OmniClassParking Meters

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Océanie Amérique du Sud