Publier vos produits
Access Reader
Access Reader

    Access Reader

    Traduit par Google,

    Access Reader est la solution intelligente et polyvalente de HUB pour le contrôle d'accès des véhicules et des piétons , adaptée aux établissements hôteliers, urbains, éducatifs, commerciaux et de santé.

    Conçu pour gérer les entrées et les sorties dans des environnements avec ou sans billetterie , avec barrières ou en flux libre, il permet un accès rapide et sécurisé grâce à la reconnaissance des plaques d'immatriculation, aux codes QR, aux cartes de proximité et à la technologie Bluetooth.

    L'interphone intégré et l'écran tactile garantissent une assistance immédiate et une expérience utilisateur optimale.

    Doté d'un boîtier robuste en aluminium et d'une façade en verre trempé , il allie design moderne, fiabilité et résistance aux intempéries.

    Idéal pour les installations avec ou sans personnel, il assure une intégration transparente entre les systèmes de contrôle d'accès et de stationnement.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jupiter-access-reader
    • Famille de produitsJUPITER
    • Groupe de produitsPedestrian Access
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)340
    • Largeur (mm)73
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)6.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Océanie Amérique du Sud