Publier vos produits
Parking PRO Barrier
Parking PRO Barrier

    Parking PRO Barrier

    4.9 sur 5 étoiles4.9(11 Avis)
    Traduit par Google,

    La barrière Parking Pro est développée spécifiquement pour les applications dans les endroits à fort trafic et les systèmes de stationnement intelligents.
    Il garantit des temps d'ouverture rapides, une longue durée de vie, une fiabilité et une qualité, ainsi qu'une conception exceptionnelle , des coûts d'exploitation extrêmement faibles, une facilité d'utilisation et un large éventail d'autres fonctionnalités. En un mot, les barrières de stationnement sont le premier choix des exploitants de parkings et des fournisseurs de solutions (OEM) qui souhaitent fournir un système de contrôle d'accès fiable.

    Pour nos clients internationaux à l'exception de ceux basés en Amérique du Nord , le modèle de barrière s'appelle Pro : son coffret mesure 915 mm de haut et il utilise un bras à courbe douce appelé « VarioBoom ».

    Pour les clients nord-américains , le modèle de barrière s'appelle Pro M : son armoire mesure 1115 mm de haut et elle utilise un bras de barrière droit appelé « MicroBoom ».

    Spécifications techniques
    • Réference unique.parking-pro-barrier
    • Famille de produitsJUPITER
    • Groupe de produitsParking Barriers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enBulgarie
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
    • Numéro OmniClass23-39 11 11 15
    • Titre OmniClassTraffic Barriers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Océanie Amérique du Sud