Publier vos produits
Jupiter LX
Jupiter LX

    Jupiter LX

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    Jupiter LX est une station de parking installée en sortie, permettant de contrôler le flux de véhicules. Le système lit les tickets à bande magnétique ou à code-barres et traite aussi bien les tickets prépayés que le paiement direct par carte de crédit. Elle accepte un large éventail de coupons de réduction et procède à une vérification des abonnés. Jupiter LX est livrée avec un écran couleur haute résolution pour une utilisation intuitive, disponible en multiples options jusqu'au tactile LCD TFT 10.1''. La robustesse est garantie par le caisson en acier inoxydable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jupiter-LX
    • Famille de produitsJUPITER
    • Groupe de produitsExit stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1300
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)68
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCParking meters
    • Code UNSPSC46161505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Description de l'Uniclass 2015Parking meters
    • Numéro OmniClass23-11 23 11
    • Titre OmniClassParking Meters

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Océanie Amérique du Sud