Publier vos produits
Jupiter APS
Jupiter APS
Jupiter APS

    Jupiter APS

    4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
    Jupiter APS est une caisse de paiement automatique pour les parkings, conçue pour une utilisation accessible à tous. Grâce à son écran TFT LDC touchscreen 15.6 ’’ et son ergonomie, l’utilisateur procède au paiement en toute simplicité. Le système autorise tous les moyens de paiement disponibles : monnaie, billet, carte de crédit, carte de débit…. Elle accepte un large éventail de bons de réduction, et son scanner peut gérer des vouchers, des réservations ou bien QR codes. La caisse automatique Jupiter délivre un haut niveau de sécurité contre toute forme d’effraction ou de vandalisme. Elle opère un contrôle strict des transactions réalisées. Elle édite également un rapport rigoureux lors de chaque intervention du personnel sur la caisse (collecte d'argent, chargement tickets, etc...). Le caisson dispose d’une solide structure interne et externe. Tous les composants sont conçus pour un entretien simple et rapide. L’assemblage des produits répond aux normes les plus élevées, en tirant parti d’une précieuse expérience recueillie au cours de milliers d’installations dans le monde.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jupiter-APS
    • Famille de produitsJUPITER
    • Groupe de produitsAutomated pay stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)850
    • Profondeur (mm)620
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)200
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCParking meters
    • Code UNSPSC46161505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Description de l'Uniclass 2015Parking meters
    • Numéro OmniClass23-11 23 11
    • Titre OmniClassParking Meters

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Océanie Amérique du Sud
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
    Produits similaires