Publier vos produits
Jupiter APC

Jupiter APC

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Jupiter APC est une variante de la caisse automatique de paiement APS dans la mesure où elle n’accepte que les cartes bancaires. Ce dispositif est idéal pour les opérateurs de parking souhaitant offrir à leurs clients un dispositif de paiement à pied uniquement par CB. Elle peut êtrer installée en complément d'une caisse automatique APS complète. Le système permet de réduire les coûts d’exploitation et d’entretien, tout en fournissant une prévention élevée contre le vol et la fraude, grâce notamment à un caisson robuste en acier inoxydable. La station offre de nombreuses fonctionnalités interactives : un écran LCD multilingue à contraste élevé, disponible en multiples options jusqu'à 10.1'' écran tactile LCD TFT.
Spécification
  • MAIN COMPONENTS:

    • Display: multiple options up to 10.1'' TFT LCD touchscreen
    • Ticket Processing Unit: magstripe and barcode tickets management
    • Proximity Reader: handles multiple card types for subscribers
    • Scanner: Valiscan handles vouchers, prebooking, 3rd party tickets
    • Receipt Printer: for thermal paper roll
    • Heater & Ventilation: settable thermostat
    • Intercom: enhanced system with separated speaker and audio outlets, plus pinhole camera capabilities
    • EMV Devices: multiple combinations of electronic payment, including pinpad
    • Serviceability: full height doors on both sides

    COMPLIANCE & CERTIFICATIONS:

    • RoHS Compliant
    • CE Certified
    • Compliant with cULus requirements on safety


Spécifications techniques
  • Réference unique.Jupiter-APC
  • Famille de produitsJUPITER
  • Groupe de produitsAutomated pay stations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1300
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)68
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCParking meters
  • Code UNSPSC46161505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
  • Description de l'Uniclass 2015Parking meters
  • Numéro OmniClass23-11 23 11
  • Titre OmniClassParking Meters

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Océanie Amérique du Sud