Cuando la luz fluye sobre las superficies, la arquitectura cambia de paso: los volúmenes se definen, los detalles emergen, la materia adquiere profundidad. Es en este diálogo entre luz y superficie que nace Neva Pro, el nuevo perfil lineal para exterior de Luce&Light, diseñado para realzar paredes y fachadas con emisiones homogéneas impecables y un elevado confort visual. Evolución de la histórica gama Neva, superventas de la empresa, estos aparatos combinan un diseño minimalista con prestaciones ópticas ampliadas, ofreciendo a los diseñadores de iluminación, arquitectos y proyectistas una herramienta versátil para crear escenarios luminosos verticales controlados y refinados. El cuerpo de aluminio pintado de negro, sin marco, y los cabezales con vidrio integrado definen una estética esencial y contemporánea, diseñada para integrarse en la arquitectura hasta casi desaparecer. Su perfil fino y de bajo volumen reduce al mínimo el impacto visual y deja a la luz la tarea de definir el espacio. Se puede instalar empotrado, mediante encofrado específico (adquirible por separado) también en fila continua, o en superficie, gracias a los soportes específicos orientables de acero inoxidable pintado. Disponibles en dos longitudes y equipados con escala graduada, para poder orientar de forma precisa la emisión durante la instalación. La gama está diseñada para ofrecer la máxima libertad de diseño, gracias a una amplia variedad de ópticas y configuraciones que permiten modelar la luz en función del resultado deseado. Desde haces estrechos y definidos para una iluminación más incisiva, hasta emisiones difusas con una distribución más suave y uniforme, pasando por soluciones asimétricas, ideales para aplicarlo como wall washer en superficies verticales.