Publique sus productos
Jupiter LXS
Jupiter LXS

    Jupiter LXS

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    JUPITER LXS es una estación de salida de carril compacta para sistemas de estacionamiento que controla las entradas de los vehículos y dispensa un boleto con código de barras 2D a los usuarios transitorios o mediante la verificación de tarjetas, RFID, números de placas, etc. a los suscriptores mensuales. Su display es capaz de gestionar varios idiomas proporcionando a los usuarios indicaciones claras y legibles; Múltiples opciones disponibles hasta pantalla TFT LCD de 7''. La modularidad del diseño se adapta a futuros desarrollos y el mantenimiento se puede realizar fácilmente.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJupiter-LXS
    • Familia de productoJUPITER
    • Grupo de productosExit stations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1300
    • Ancho (mm)280
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCParking meters
    • Código UNSPSC46161505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Descripción Uniclass 2015Parking meters
    • Número OmniClass23-11 23 11
    • Título OmniClass Parking Meters

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Oceanía Sudamerica