Publique sus productos
Parking PRO Barrier
Parking PRO Barrier

    Parking PRO Barrier

    4.9 de 5 estrellas4.9(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    La barrera Parking Pro está desarrollada específicamente para aplicaciones en lugares de mucho tráfico y sistemas de estacionamiento inteligentes.
    Garantiza tiempos de apertura rápidos, larga vida útil, confiabilidad y calidad, y también un diseño sobresaliente , costos operativos extremadamente bajos, facilidad de uso y una amplia gama de otras características. En pocas palabras, las barreras de estacionamiento son la primera opción para los operadores de aparcamientos y proveedores de soluciones (OEM) que desean proporcionar un sistema de control de acceso confiable.

    Para nuestros clientes globales, excepto los radicados en Norteamérica , el modelo de barrera se llama Pro: su gabinete tiene 915 mm de alto y utiliza un brazo con una suave curva conocido como "VarioBoom".

    Para los clientes norteamericanos , el modelo de barrera se llama Pro M: su gabinete tiene 1115 mm de alto y utiliza un brazo de barrera recto conocido como “MicroBoom”.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaparking-pro-barrier
    • Familia de productoJUPITER
    • Grupo de productosParking Barriers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enBulgaria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Número OmniClass23-39 11 11 15
    • Título OmniClass Traffic Barriers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Oceanía Sudamerica