Publique sus productos
Jupiter LES
Jupiter LES

    Jupiter LES

    5.0 de 5 estrellas5.0(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    JUPITER LES es una estación de carril de entrada compacta que puede otorgar acceso al carril escaneando tarjetas de proximidad, etiquetas RFID, números de placa, etc. Su pantalla gráfica a todo color gestiona todos los idiomas para dar indicaciones claras a los usuarios; Múltiples opciones disponibles hasta pantalla TFT LCD de 7''. La modularidad del diseño se adapta a futuros desarrollos y el mantenimiento se puede realizar fácilmente.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJupiter-LES
    • Familia de productoJUPITER
    • Grupo de productosEntry stations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1300
    • Ancho (mm)280
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCParking meters
    • Código UNSPSC46161505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Descripción Uniclass 2015Parking meters
    • Número OmniClass23-11 23 11
    • Título OmniClass Parking Meters

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Oceanía Sudamerica