Publique sus productos
Jupiter LE
Jupiter LE

    Jupiter LE

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Jupiter LE es una estación de entrada de carril para sistemas de estacionamiento que controla el acceso de vehículos y dispensa boletos con banda magnética o código de barras. Su avanzada tecnología de impresión térmica garantiza la impresión de texto claro, y los boletos se pueden emitir automáticamente cuando el vehículo se acerca a la estación o al presionar un botón de emisión de boletos. La estación también proporciona verificación mensual de suscriptores y maneja tarjetas de crédito de manera segura. Su pantalla táctil a color está diseñada para facilitar su uso. La estación puede funcionar de forma independiente o como parte de un sistema en red. La robustez está garantizada por la carcasa de acero inoxidable.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJupiter-LE
    • Familia de productoJUPITER
    • Grupo de productosEntry stations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1300
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)68
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCParking meters
    • Código UNSPSC46161505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Descripción Uniclass 2015Parking meters
    • Número OmniClass23-11 23 11
    • Título OmniClass Parking Meters

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Oceanía Sudamerica