Publique sus productos
Jupiter APS
Jupiter APS
Jupiter APS

    Jupiter APS

    4.3 de 5 estrellas4.3(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Jupiter APS es una estación de pago automatizada para sistemas de aparcamiento. Es una unidad flexible capaz de trabajar de forma independiente o en línea. Acepta una variedad de billetes y ofrece tarifas personalizadas, así como una amplia gama de métodos de pago (monedas, billetes/billetes, tarjeta de crédito, NFC sin contacto, tarjeta de débito, tarjetas de valor o de ciudad). El gabinete de acero inoxidable es particularmente robusto y la estación ofrece muchas características interactivas: una pantalla táctil LCD TFT multilingüe de 15,6'' para instrucciones de usuario, una navegación iluminada para ayudar en el proceso de pago, una unidad de lectura/escritura de boletos con banda magnética o código de barras, así como un sistema de intercomunicación mejorado que incluye una cámara estenopeica. Su escáner puede manejar vales, reservas anticipadas y billetes de terceros.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJupiter-APS
    • Familia de productoJUPITER
    • Grupo de productosAutomated pay stations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)850
    • Profundidad (mm)620
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)200
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCParking meters
    • Código UNSPSC46161505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Descripción Uniclass 2015Parking meters
    • Número OmniClass23-11 23 11
    • Título OmniClass Parking Meters

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Oceanía Sudamerica