我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

Delta bath with shower wall 85

唯一参考号: DeltaSkarmBad85
品牌: Svedbergs
产品系列: Delta
产品组: Showers
宽度 (毫米): 850
高度 (毫米): 1440
深度 (毫米): 6
发布日期: 2017-11-28
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (8)
Has one opening door with transparent seal against edge of bathtub. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. Height 144 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


材料(主): Glass
材料(次): Aluminium
设计于: Sweden
制造于: Sweden

BIMobject类别: Sanitary - Showers
IFC分类: Furnishing Element
UNSPSC名称: Showers
UNSPSC代码: 30181503
Uniclass 1.4 代码: L7214
Uniclass 1.4 描述: Showers
Uniclass 2.0 代码: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 描述: Shower Enclosures
Uniclass 2015 代码: SL_35_80_80
Uniclass 2015 描述: Showers
NBS Reference 代码: 35-06-79
NBS Reference 描述: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass编号: 23-31 17 00
OmniClass标题: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
这个产品提供于:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

名称
Depth 6
Height 1440
Material Glass
Width 850

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商