| 唯一参考号: | 31184000 |
|---|---|
| 品牌: | hansgrohe |
| 产品系列: | Metris |
| 产品组: | Basin mixers |
| 宽度 (毫米): | 48 |
| 高度 (毫米): | 327 |
| 深度 (毫米): | 232 |
| 发布日期: | 2019-03-26 |
| 版本号: | 1 |
| 类型: | 对象(单个对象) |
| 产品网址: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31184000 |
|---|---|
| 安装说明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31184000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| 产品认证: | |
| 技术描述: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31184000 |
| 教学视频: | |
| GTIN代码: | 4011097692319 |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://bimobject.com/zh/hansgrohe/product/31184000
| 材料(主): | Chrome |
|---|---|
| 材料(次): | |
| 设计于: | Germany |
| 制造于: | Germany |
| 净重 (千克): | 2.73 |
| BIMobject类别: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC分类: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC名称: | Sanitary ware |
| UNSPSC代码: | 301815 |
| Uniclass 1.4 代码: | L725111 |
| Uniclass 1.4 描述: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 代码: | PR-31-75 |
| Uniclass 2.0 描述: | Sanitary Accessories |
| Uniclass 2015 代码: | Pr_40_20_87_98 |
| Uniclass 2015 描述: | Washbasin taps |
| NBS Reference 代码: | 31-75 |
| NBS Reference 描述: | Sanitary Accessories |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
| OmniClass编号: | 23-31 11 00 |
| OmniClass标题: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
| 名称 | 值 |
|---|---|
| Flow Rate | 1.32 |
| Lever | Metris Single lever basin mixer |
| Material | Chrome and ceramic cartridge |
所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商