我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

Toilet Nautic 5510

唯一参考号: GB115510
品牌: Gustavsberg
产品系列: Nautic
产品组: Toilet
宽度 (毫米): 345
高度 (毫米): 860
深度 (毫米): 650
发布日期: 2016-08-23
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (28)
Easy-to-clean and minimalist design. Full coverage condensation-free flush tank. Ergonomically elevated flush button. Ceramicplus: fast & environmentally friendly cleaning


材料(主): Porcelain
材料(次): Plastic
设计于: Sweden
制造于: Sweden

BIMobject类别: Sanitary - Toilets
UNSPSC名称: Toilets
UNSPSC代码: 30181505
Uniclass 1.4 代码: L7216
Uniclass 1.4 描述: Toilets
Uniclass 2.0 代码: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 描述: Toilet Systems
Uniclass 2015 代码: SL_35_80_89
Uniclass 2015 描述: Toilets
NBS Reference 代码: 35-65-90-97
NBS Reference 描述: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass编号: 23-31 19 00
OmniClass标题: Toilets
这个产品提供于:
Europe
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden
  • Åland Islands

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商