Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Z6957-SD Nachi Series™ Sensor Soap Dispenser

Özgün ref.: zurn-z6957-sd
Marka: Zurn Industries
Ürün ailesi: Finish Plumbing
Ürün grubu: Soap Dispensers
Yayınlanma tarihi: 2018-03-07
Sürüm: 1
Tip:
indirme (1)

Paired with the Nachi faucet, this sensor liquid soap dispenser creates a clean, contemporary look for commercial restrooms.

FEATURES AND BENEFITS

  • Sleek, contemporary design with matching sensor faucet for coordinated, modern style
  • Hands-free dispenser deters germ transfer
  • 4 finish options to meet project needs
  • Conveniently refillable with liquid soap (see spec sheet for requirements)


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Sanitary - Dispensers
Uniclass 1.4 Kod: L8246
Uniclass 1.4 Tanım: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Tanım: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Tanım: Soap dispensers
NBS Reference Kod: 35-76-80
NBS Reference Tanım: Soap Dispensers
OmniClass Numarası: 23-31 25 29 13
OmniClass Başlığı: Hand Soap Dispensers
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Dispensers

İsim Değer
Depth 8
Height 2.9375
Integral Finish Chrome ; Brushed Nickel ; Polished Nickel ; Polished Brass
Material Metal
Mounting Wall Mounted
Width 2.375

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.