Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

SK Ytong Internal Wall U=1,48 W/(m²K) d=60 mm Ytong Obmurovka R=0,6771 m²K/W

Özgün ref.: COM_SK_Ytong_Obmurovka_Internal_R-0_6771_U-1_48_d-60_mm
Marka: Ytong
Ürün ailesi: Ytong AAC
Ürün grubu: Composite
İle (mm): 1000
Yükseklik (mm): 1000
Derinlik (mm): 60
Yayınlanma tarihi: 2018-03-06
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
Block for lining Ytong Obmurovka 50 mm hladké.
Ytong Obmurovka together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.

Construction - U=1,48 W/(m²K) - R=0,6771 m²K/W:

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
50 mm Masonry - Ytong Obmurovka / 50 hladké, GTIN: 4054640033160
5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698

Block for lining Ytong Obmurovka 50 mm hladké.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Block smooth (hladké).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading and contacting the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
Internal cavity Ytong plaster for interior.


Ana malzeme: Aerated concrete
İkincil malzeme: Plaster
Tasarım yeri: Slovakia
Üretim yeri: Slovakia

BIMobject Kategorisi: Walls - Internal Walls
IFC sınıflandırması: Wall
UNSPSC adı: Bricks
UNSPSC kodu: 301316
Uniclass 1.4 Kod: L32
Uniclass 1.4 Tanım: Masonry
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Tanım: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Tanım: Masonry wall systems
NBS Reference Kod: 25-13-50
NBS Reference Tanım: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
OmniClass Numarası: 23-13 35 21 13
OmniClass Başlığı: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

İsim Değer
Application Internal wall
Color white
Depth 60
Recyclable Yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.sk/zelena-certifikacia-budov-breeam-leed.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.sk/zdrave-byvanie.php
Width 60

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.