Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

MINERAL TEXTURE M External lime mineral mortar

Özgün ref.: minerale_reboco_externo
Marka: Weber Saint-Gobain BR
Ürün ailesi: Wall
Ürün grubu: Textures for façades
Yayınlanma tarihi: 2018-03-06
Sürüm: 1
Tip:
indirme (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of adherence primer, traditional render and mineral texture finishing.

This system is indicated for standard masonry buildings, for mineral texture finishing.


Ana malzeme: Cement
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Brazil
Üretim yeri: Brazil

BIMobject Kategorisi: Walls - External Walls
IFC sınıflandırması: Wall
UNSPSC adı: Exterior finishing materials
UNSPSC kodu: 3015
Uniclass 1.4 Kod: JJ1
Uniclass 1.4 Tanım: Cementitious coatings
Uniclass 2.0 Kod: PR-55-64-12
Uniclass 2.0 Tanım: Cementitious Renders
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_31_64
Uniclass 2015 Tanım: Plasters and renders
NBS Reference Kod: 55-64-12
NBS Reference Tanım: Cementitious Renders
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
OmniClass Numarası: 23-15 15 27
OmniClass Başlığı: Renders
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

İsim Değer
Material Cementitious

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.