Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Pavers

Özgün ref.: pavers
Marka: TERREAL Aménagement extérieur
Ürün ailesi: Floor
Ürün grubu: Pavés de sol
İle (mm): 22
Yükseklik (mm): 50
Derinlik (mm): 110
Yayınlanma tarihi: 2018-03-06
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (8)
TERREAL Terracotta Pavers are adapted to a wide range of use, from pedestrian to carrossing. Its different colors and dimensions make it a product of choice for your project.

Sizes: 22x11cm thickness 4/5/7 CM


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France
Net Ağırlık (Kg): 2.5

BIMobject Kategorisi: Building Materials - Pavers & Stones
IFC sınıflandırması: Floor
UNSPSC adı: Paving blocks
UNSPSC kodu: 30171701
Uniclass 1.4 Kod: JQ2
Uniclass 1.4 Tanım: Pavings
Uniclass 2.0 Kod: SS-20-14
Uniclass 2.0 Tanım: Paving Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_14
Uniclass 2015 Tanım: Paving systems
NBS Reference Kod: 20-14
NBS Reference Tanım: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Porous Unit Paving
OmniClass Numarası: 23-11 21 17
OmniClass Başlığı: Paving Blocks
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Pavers & Stones

İsim Değer
Height 40 mm — 70 mm
Integral Finish Terracotta
Length 110 mm — 220 mm
Texture Terracotta
Width 50 mm — 110 mm

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.