Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Trimapanel® Flat - Insulated Composite/Sandwich wall panel

Özgün ref.: trimapanel-flat
Marka: Tata Steel
Ürün ailesi: Wall Systems
Ürün grubu: Trimapanel
Yayınlanma tarihi: 2016-07-15
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)
Trimapanel® flat is an insulated, secret-fix, flat faced wall cladding that is quick and easy to install for fast build times. Available in 70mm, 90mm and 120mm insulation thicknesses and bespoke lengths up to 12m to minimise waste and provide U-values down to 0.17 W/m2K.


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri: United Kingdom

BIMobject Kategorisi: Walls - Sandwich Panels
IFC sınıflandırması: Wall
Uniclass 1.4 Kod: L5161
Uniclass 1.4 Tanım: Wall panelling
Uniclass 2.0 Kod: EE-25-25-10
Uniclass 2.0 Tanım: External Single Skin Walls Structure
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_93_85_84
Uniclass 2015 Tanım: Structural insulated wall panels
NBS Reference Kod: 25-25-10
NBS Reference Tanım: External Single Skin Walls Structure
OmniClass Numarası: 23-13 33 15
OmniClass Başlığı: Wall Exteriors
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.