Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Delta bath with shower wall 85

Özgün ref.: DeltaSkarmBad85
Marka: Svedbergs
Ürün ailesi: Delta
Ürün grubu: Showers
İle (mm): 850
Yükseklik (mm): 1440
Derinlik (mm): 6
Yayınlanma tarihi: 2017-11-28
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (8)
Has one opening door with transparent seal against edge of bathtub. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. Height 144 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


Ana malzeme: Glass
İkincil malzeme: Aluminium
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Sweden

BIMobject Kategorisi: Sanitary - Showers
IFC sınıflandırması: Furnishing Element
UNSPSC adı: Showers
UNSPSC kodu: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Tanım: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Tanım: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Tanım: Showers
NBS Reference Kod: 35-06-79
NBS Reference Tanım: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass Numarası: 23-31 17 00
OmniClass Başlığı: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

İsim Değer
Depth 6
Height 1440
Material Glass
Width 850

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.