Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

COMPACT Window with roller shutter box

Özgün ref.: SCOMPACT
Marka: Strugal
Ürün ailesi: Persianas y Compactos
Ürün grubu: STRUGAL COMPACT
Yayınlanma tarihi: 2018-01-23
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (3)
The Strugal blind box with thermal bridge break confers a real and total isolation of the window as a whole. The best solution to have a uniform finish in drawer, blind and carpentry.

  • Excellent thermal and acoustic performance.
  • Innovative design
  • Option of aluminum trim bottom cover designed to harmonize with the finish of the set.
  • Option of lower cover with thermal bridge break.
  • ABS testero with innovative design that incorporates front cover trim side with same options of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Total uniformity of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Design completely flush with the joinery.
  • High quality accessories.


Ana malzeme: Aluminium
İkincil malzeme: ABS
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri: Spain

BIMobject Kategorisi: Windows - Blinds
IFC sınıflandırması: Window
UNSPSC adı: Windows
UNSPSC kodu: 301716
Uniclass 1.4 Kod: L4223
Uniclass 1.4 Tanım: Roller blinds
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Tanım: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_07_72
Uniclass 2015 Tanım: Roller blinds
NBS Reference Kod: 58-08-72
NBS Reference Tanım: Roller Blinds
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 21 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Roll-Down Blinds
OmniClass Numarası: 23-17 21 13 11
OmniClass Başlığı: Window Blinds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Bu ürün burada mevcut:
Africa
  • Morocco
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Windows - Blinds

İsim Değer
Height 1400 - 2650
Louvre Material PVC
Material PVC + ABS (Aluminium optional)
Method of Operation Automatic, Manual
Shutter Height 50
Shutter Material PVC
Shutter Thickness 10

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.