Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Wieland Rally Embrace Arm Style Sofa, Available in Mid-Back Height

Özgün ref.: sauder-034
Marka: Sauder® Manufacturing Co.
Ürün ailesi: Lounge
Ürün grubu: Rally
Yayınlanma tarihi: 2016-09-26
Sürüm: 1
Tip:
indirme (3)
o The Rally collection offers four different arm styles and is completely configurable for a variety of lounge applications
o Rally can be used as single and modular pieces or as sectional groupings
o Rally comes standard with moisture barrier and fully renewable components
o The Rally collection is Greenguard certified
o 25 year warranty
o Casters 3 year warranty


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri: United States

BIMobject Kategorisi: Medical - All
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Tanım: Medical chairs and couches
OmniClass Numarası: 23-25 00 00
OmniClass Başlığı: Medical and Laboratory Equipment
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Medical - All

İsim Değer
Depth 31.5
Height 31 ; 35
Weight 117 ; 131

Sauder® Manufacturing Co.

Properties

İsim Değer
Seat Height 18"
Seat Depth 21.5"
Arm Height 26" | 26.5"
Weight Capacity 600 lb
Seat Width 69"
Overall Width 72.5" | 76"
Area of Fabric 9.25" | 10.5 yd

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.