Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Rockfon Eclipse Triangle

Özgün ref.: 22765
Marka: Rockfon
Ürün ailesi: Islands
Ürün grubu: Eclipse
Yayınlanma tarihi: 2017-12-14
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (4)
PRODUCT NOT AVAILABLE


Ana malzeme: Stone Wool
İkincil malzeme: Steel
Tasarım yeri: Denmark
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Construction - Ceilings
IFC sınıflandırması: Ceiling
UNSPSC adı: Ceiling panels
UNSPSC kodu: 30161602
Uniclass 1.4 Kod: L541
Uniclass 1.4 Tanım: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Kod: SS-20-25
Uniclass 2.0 Tanım: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Tanım: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Kod: 20-25
NBS Reference Tanım: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
OmniClass Numarası: 23-15 13 21
OmniClass Başlığı: Ceiling Panels

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

İsim Değer
Color Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH - Rockfon Eclipse is not suitable for use in swimming pools or outdoors. For more information, please contact Rockfon.
Fire Resistance A1
Grid Type NPD
Impact Strength NPD
Integral Finish Smooth
Length 1160
Material Stone wool island - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: white backing fleece - Painted edges
Method of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient NPD
Panel Size 1160
Panel Thickness 40
Product Type Acoustical ceiling island
Recyclable True
Shape Triangle
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards, Certification, and Documentation http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/7826/ROCKFON%20Eclipse%C2%AE/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.com/sustainability/sustainability-c8-mega
Texture Smooth, deep matt, super white painted fleece
Thermal Insulance Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection
Thickness 40
Width 1160

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.