Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

FIBREXPAN® PROJISO

Özgün ref.: Fibrexpan
Marka: PROJISO
Ürün ailesi: Thermique, Incendie, Acoustique
Ürün grubu: Isolation
Yayınlanma tarihi: 2017-11-15
Sürüm: 1
Tip:
indirme (7)
Fibrexpan® is a spray-on coating to be used as thermal insulation on surfaces not exposed to weathering. Fibrexpan® is a dry material composed of slag wool, hydraulic and semi-synthetic binders and various additives; it comes in the form of flakes.

  • • Concrete floors and structures (thermal insulation, fire protection, acoustic correction and reduction) • Joist floors and concrete floor slabs (thermal insulation, fire protection, acoustic correction and reduction) • Concrete slabs with structural steel floor trays (thermal insulation and acoustic reduction)


Ana malzeme: Mineral wool
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France

BIMobject Kategorisi: Construction - Ceilings
IFC sınıflandırması: Ceiling
Uniclass 1.4 Kod: L54
Uniclass 1.4 Tanım: Ceiling coverings, claddings
Uniclass 2.0 Kod: SS-20-47
Uniclass 2.0 Tanım: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
NBS Reference Kod: 20-47
NBS Reference Tanım: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
OmniClass Numarası: 23-15 13 21
OmniClass Başlığı: Ceiling Panels
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Poland
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

İsim Değer
Application Projection
Color All RAL color
Fire Resistance A1 – CSTB report RH 08-0388 A
Material Mineral Wool
Method of Installation Hydraulic setting
VOCs and Formaldehyde A+

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.