Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

GYPREX Registrable suspended ceiling LINHO 625X625-COM CANTONEIRA

Özgün ref.: registrable_suspended_ceiling_gyprex_linho_625x625-com_cantoneira
Marka: Placo Brasil
Ürün ailesi: ceiling
Ürün grubu: Placo clean
Yayınlanma tarihi: 2018-03-06
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)
Placo Solution made removable ceiling made of plasterboard and steel frames. It has practicality of installation and easy access to the plenum and is indicated for indoor environment.

The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.


Ana malzeme: Plaster
İkincil malzeme: Steel
Tasarım yeri: Brazil
Üretim yeri: Brazil
Net Ağırlık (Kg): 9

BIMobject Kategorisi: Construction - Ceilings
IFC sınıflandırması: Ceiling
UNSPSC adı: Drywall
UNSPSC kodu: 30161503
Uniclass 1.4 Kod: JK10
Uniclass 1.4 Tanım: Plasterboard dry lining/partitions/ceilings
Uniclass 2.0 Kod: PR-45-52-63
Uniclass 2.0 Tanım: Plasterboard Panels
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_25_10
Uniclass 2015 Tanım: Board ceiling systems
NBS Reference Kod: 45-52-63
NBS Reference Tanım: Plasterboard Panels
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
OmniClass Numarası: 23-15 19 23
OmniClass Başlığı: Ceilings
CSI UniFormat II Code: C3030
CSI UniFormat II Title: Ceiling Finishes
Bu ürün burada mevcut:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

İsim Değer
Application Ceiling
Fire Resistance Class II A
Material Plaster

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.