Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting

Özgün ref.: lutron-finire-prime
Marka: Lutron Electronics
Ürün ailesi: General Luminaries, Directional
Ürün grubu: Ivalo Collection
İle (inç): 4.95
Yükseklik (inç): 3
Derinlik (inç): 4.95
Yayınlanma tarihi: 2017-07-18
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
Finiré LED Recessed Lighting, from the Lutron Ivalo Collection, eliminates the guesswork of ensuring compatibility between LED fixtures, drivers and controls while guaranteeing high efficacy performance. Finiré works with Hi-lume® LED driver compatible controls and dimmers, with products such as RadioRA® 2 and HomeWorks® QS.

Features:

  • Lutron quick-ship fixture solution
  • Standard Lutron 1% dimming driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming Ecosystem option
  • Low profile 3.5" shallow Non-IC housing High LED color quality (90+ CRI and R9-50+)
  • 2-step consistent color from fixture-to-fixture
  • 5-year limited warranty options

Fixture options:

  • Round, Square, Adjustable, Trimmed, Matte White
  • 2700K and 3000K color temperatures
  • 30° and 65° beam spread options


Ana malzeme: Aluminium
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri: Canada
Net Ağırlık (Lbs): 2

BIMobject Kategorisi: Lighting - Ceiling Mounted
IFC sınıflandırması: Light Fixture
UNSPSC adı: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kodu: 3911
Uniclass 1.4 Kod: L74
Uniclass 1.4 Tanım: Electric power and lighting services products
Uniclass 2.0 Kod: PR-49
Uniclass 2.0 Tanım: Luminaires And Lamps
NBS Reference Kod: 49
NBS Reference Tanım: Luminaires And Lamps
OmniClass Numarası: 23-35 47 11
OmniClass Başlığı: Lighting Fixtures
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • Canada
  • United States

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.