Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Structural Decking LTP150

Özgün ref.: ltp-150
Marka: Lindab
Ürün ailesi: Steel profiles
Ürün grubu: Structural Decking
İle (mm): 840
Yükseklik (mm): 153
Yayınlanma tarihi: 2018-01-23
Sürüm: 1
Tip:
indirme (4)

The profile is available in galvanized and interior white.
For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP
Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S320GD+Z100 according to EN 10346.


Ana malzeme: Galvanized steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Hungary
Üretim yeri: Hungary

BIMobject Kategorisi: Construction - Roof
IFC sınıflandırması: Roof
UNSPSC adı: Steel profiles
UNSPSC kodu: 30102304
Uniclass 1.4 Kod: JG30
Uniclass 1.4 Tanım: Metal profiled sheet decking
Uniclass 2.0 Kod: EE-20-10-20
Uniclass 2.0 Tanım: Roofs Decking
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_71_51_52
Uniclass 2015 Tanım: Metal profiled sheets
NBS Reference Kod: 20-10-20
NBS Reference Tanım: Roofs Decking
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 30 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Decking
OmniClass Numarası: 23-13 39 33
OmniClass Başlığı: Roof Decking
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

İsim Değer
Application Structural Decking
Color Galvanized ; Interior White
Finish Galvanized ; Polyester
Height 153
Material Galvanized
Width 840

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.