Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Pocket window 1 rail 2 leafs

Özgün ref.: KLBG1R-2VTX
Marka: K.LINE
Ürün ailesi: Coulissants
Ürün grubu: KL-BG
Yayınlanma tarihi: 2017-10-18
Sürüm: 2
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (5)
2-leaf pocket window
  • 1 track
  • 160mm or 200mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling

Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
  • Glazing thickness of 28 or 32 mm
  • Wheelchair accessible
  • Outside and inside handles


Ana malzeme: Aluminium
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France

BIMobject Kategorisi: Windows - Opening Slide
IFC sınıflandırması: Window
UNSPSC adı: Windows
UNSPSC kodu: 301716
Uniclass 1.4 Kod: L413
Uniclass 1.4 Tanım: Windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97
Uniclass 2.0 Tanım: Windows
Uniclass 2015 Kod: EF_25_30
Uniclass 2015 Tanım: Doors and windows
NBS Reference Kod: 59-97
NBS Reference Tanım: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
OmniClass Numarası: 23-17 13 00
OmniClass Başlığı: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

İsim Değer
Color - Exterior Yellow ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Color - Interior White
Depth 160 mm — 200 mm
Frame Material Aluminium
Glazing Type Double ; Triple
Height 450 mm — 2450 mm
Solar Heat Gain Coefficient 0.39 — 0.54
Thermal Break (Y/N) Yes
U Value 1.2 — 1.6
Visible Transmittance 0.53 — 0.62
Width 900 mm — 3400 mm
Window Options Shutters ; Thresholds
Window Style 2-leaf ; Double ; Pocket ; Galandage

Edibatec

Edibatec

Edibatec

EDIBATEC

İsim Değer
Code fabricant EDIBATEC K-LINE

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.