| Özgün ref.: | 32040000 |
|---|---|
| Marka: | hansgrohe |
| Ürün ailesi: | Talis |
| Ürün grubu: | Basin mixers |
| İle (mm): | 48 |
| Yükseklik (mm): | 168 |
| Derinlik (mm): | 151 |
| Yayınlanma tarihi: | 2017-03-14 |
| Sürüm: | 1 |
| Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
| Ürün veri URL'i: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--32040000 |
|---|---|
| Kurulum yönergeleri: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--32040000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Ürün sertifikaları: | |
| Teknik açıklama: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--32040000 |
| Eğitim videosu: | |
| GTIN kodu: | 4011097512259 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://bimobject.com/tr/hansgrohe/product/32040000
| Ana malzeme: | Chrome |
|---|---|
| İkincil malzeme: | |
| Tasarım yeri: | Germany |
| Üretim yeri: | Germany |
| Net Ağırlık (Kg): | 1.48 |
| BIMobject Kategorisi: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC sınıflandırması: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC adı: | Sanitary ware |
| UNSPSC kodu: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Kod: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Tanım: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Tanım: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Tanım: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Kod: | 35-06-82 |
| NBS Reference Tanım: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| OmniClass Numarası: | 23-31 11 00 |
| OmniClass Başlığı: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| İsim | Değer |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Talis single lever basin mixer 80 with pop-up waste set |
| COBie.Component.Name | Talis single lever basin mixer 80 32040000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| İsim | Değer |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Talis single lever basin mixer 80 with pop-up waste set |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 32040000 |
| COBie.Type.ModelReference | 32040000 |
| COBie.Type.Name | Talis single lever basin mixer 80 32040000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.