Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

Toilet Nautic 5510

Özgün ref.: GB115510
Marka: Gustavsberg
Ürün ailesi: Nautic
Ürün grubu: Toilet
İle (mm): 345
Yükseklik (mm): 860
Derinlik (mm): 650
Yayınlanma tarihi: 2016-08-23
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (28)
Easy-to-clean and minimalist design. Full coverage condensation-free flush tank. Ergonomically elevated flush button. Ceramicplus: fast & environmentally friendly cleaning


Ana malzeme: Porcelain
İkincil malzeme: Plastic
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Sweden

BIMobject Kategorisi: Sanitary - Toilets
UNSPSC adı: Toilets
UNSPSC kodu: 30181505
Uniclass 1.4 Kod: L7216
Uniclass 1.4 Tanım: Toilets
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Tanım: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Tanım: Toilets
NBS Reference Kod: 35-65-90-97
NBS Reference Tanım: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass Numarası: 23-31 19 00
OmniClass Başlığı: Toilets