Özgün ref.: | corning-edge8-cp16-v3 |
---|---|
Marka: | Corning Optical Communications |
Ürün ailesi: | Conduit, Wireways, and Ducts |
Ürün grubu: | EDGE8™ Hardware |
Yayınlanma tarihi: | 2017-01-19 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
EDGE8 40G jumpers allow for the seamless migration to higher data rates in the data center when used in conjunction with our EDGE8 pinned trunks.
Features And Benefits
Ürün veri URL'i: | http://catalog.corning.com/opcomm/en-US/catalog/ProductDetails.aspx?cid=ED... |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | |
Eğitim videosu: | |
EAN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://bimobject.com/tr/corningoptical/product/corning-edge8-cp16-v3
Ana malzeme: | |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | |
Üretim yeri: |
BIMobject Kategorisi: | Electronics - Installations |
---|
İsim | Değer |
---|---|
Adapter Color Back | Aqua |
Adapter Color Front | Aqua |
Adapter Type Back | MTP® |
Application | Data Center |
Depth | 125.9 |
Fiber Category | 50 µm multimode (OM4) |
Fiber Count | 16 |
Height | 11.8 |
Number of MTP Ports | 2 |
Product Type | Panels |
Width | 60.9 |
Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.