Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

UDX-4K22

Özgün ref.: UDX-4K22
Marka: Barco
Ürün ailesi: Rental & Staging
Ürün grubu: Large venue projectors
İle (mm): 660
Yükseklik (mm): 350
Derinlik (mm): 830
Yayınlanma tarihi: 2018-02-07
Sürüm: 1
Tip:
indirme (9)
The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market bring reliable and razor-sharp 4K images to every type of event and venue.

The UDX-4K22 features 4K UHD resolution and 21,000 lumens light output to ensure flawless shows with accurate colors. The Constant Light Output (CLO) functionality also guarantees constant brightness and color over time. The UDX platform offers the widest color spectrum in the industry, matching the renowned Xenon quality and outperforming the Rec. 709 color space - without compromising on brightness.

21000 (WQ)/20000 (4K UHD) lumen


Ana malzeme: Metal
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Belgium
Üretim yeri: Belgium
Net Ağırlık (Kg): 87.5

BIMobject Kategorisi: Electronics - Visual - Projectors
IFC sınıflandırması: Furniture
UNSPSC adı: Multimedia projectors
UNSPSC kodu: 45111609
Uniclass 1.4 Kod: JW2
Uniclass 1.4 Tanım: Audio-visual
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-25-04
Uniclass 2.0 Tanım: Audio Visual Furniture
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_25_04
Uniclass 2015 Tanım: Audio visual furniture
NBS Reference Kod: 35-25-04
NBS Reference Tanım: Audio Visual Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Projectors
OmniClass Numarası: 23-37 21 15
OmniClass Başlığı: Data Multi Media Projectors
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Visual - Projectors

İsim Değer
Contrast Ratio 2000:1 ; 2000 ; dynamic ; sequential
Height 350
Length 830
Projection Type DLP ; TI ; chip ; 3-DLP ; 3DLP ; 3 chip ; 3-chip ; 3chip ; DMD
Resolution 4KUHD
Screen Aspect Ratio 16:10
Width 660

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.