| Özgün ref.: | MotAirDiffusion_RINT_CFMRE |
|---|---|
| Marka: | Airzone |
| Ürün ailesi: | MotAirDiffusion |
| Ürün grubu: | Motorized Air Grille |
| Yayınlanma tarihi: | 2017-11-17 |
| Sürüm: | 1 |
| Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
| Ürün veri URL'i: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| Kurulum yönergeleri: | http://doc.airzone.es/producto/actuales/Airzone/Difusion_motorizada/DM_RIN... |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Ürün sertifikaları: | http://doc.airzone.es/BIM/Motorized_air_diffusion/Airzone_motorized_air_di... |
| Teknik açıklama: | http://doc.airzone.es/BIM/Motorized_air_diffusion/Airzone_RINT_MRE.zip |
| Eğitim videosu: | |
| GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://bimobject.com/tr/airzone/product/motairdiffusion_rint_cfmre
| Ana malzeme: | Aluminium |
|---|---|
| İkincil malzeme: | |
| Tasarım yeri: | Spain |
| Üretim yeri: | Spain |
| BIMobject Kategorisi: | HVAC - Kanal sistemi |
|---|---|
| IFC sınıflandırması: | Distribution Control Element |
| UNSPSC adı: | Air diffusers |
| UNSPSC kodu: | 40101505 |
| Uniclass 1.4 Kod: | JU30 |
| Uniclass 1.4 Tanım: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 Kod: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 Tanım: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 Kod: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 Tanım: | Air conditioning systems |
| NBS Reference Kod: | 65-80 |
| NBS Reference Tanım: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| OmniClass Numarası: | 23-33 49 00 |
| OmniClass Başlığı: | HVAC Ductwork |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| İsim | Değer |
|---|---|
| Length | 200 mm — 800 mm |
| Material | Aluminum |
| Width | 100 mm — 200 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| İsim | Değer |
|---|---|
| Length | 200 mm — 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| İsim | Değer |
|---|---|
| Material | Aluminum |
BIMobject®