| ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | MotAirDiffusion_RINT_CFMRE |
|---|---|
| แบรนด์: | Airzone |
| Product family: | MotAirDiffusion |
| กลุ่มสินค้า: | Motorized Air Grille |
| วันที่เผยแพร่: | 2017-11-17 |
| จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
| ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
| URL สินค้า: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| คำแนะนำในการติดตั้ง: | http://doc.airzone.es/producto/actuales/Airzone/Difusion_motorizada/DM_RIN... |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Product certification: | http://doc.airzone.es/BIM/Motorized_air_diffusion/Airzone_motorized_air_di... |
| รายละเอียดทางเทคนิค: | http://doc.airzone.es/BIM/Motorized_air_diffusion/Airzone_RINT_MRE.zip |
| วิดีโอการติดตั้ง: | |
| รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://bimobject.com/th/airzone/product/motairdiffusion_rint_cfmre
| วัสดุหลัก: | Aluminium |
|---|---|
| วัสดุรอง: | |
| ออกแบบใน: | Spain |
| ผลิตใน: | Spain |
| หมวดหมู่ BIMobject : | งานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม |
|---|---|
| IFC classification: | Distribution Control Element |
| ชื่อ UNSPSC: | Air diffusers |
| รหัส UNSPSC: | 40101505 |
| Uniclass 1.4 รหัส: | JU30 |
| Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 รหัส: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 รหัส: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 รายละเอียด: | Air conditioning systems |
| NBS Reference รหัส: | 65-80 |
| NBS Reference รายละเอียด: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| จำนวน OmniClass: | 23-33 49 00 |
| OmniClass ชื่อเรื่อง: | HVAC Ductwork |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| ชื่อ | มูลค่า |
|---|---|
| Length | 200 mm — 800 mm |
| Material | Aluminum |
| Width | 100 mm — 200 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| ชื่อ | มูลค่า |
|---|---|
| Length | 200 mm — 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| ชื่อ | มูลค่า |
|---|---|
| Material | Aluminum |
BIMobject®