;

Curved slats grille -one direction_RLC1

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: AirQ_RLC1_CFX
แบรนด์: Airzone
Product family: AirQ
กลุ่มสินค้า: Air Grille
วันที่เผยแพร่: 2017-11-17
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (3)
Extruded aluminum RLC1 supply grille. 26-mm standard frame. Horizontal and vertical moving slats for an individual regulation as they adapt the air range and the air stream to the needs of the zone. Available in two different models: - RLC1: supply grille with moving horizontal curved slats, positioned in one direction.

Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille.
- 2x1. Damper covers 50% of the grille.
- Minimum air. Damper covers 80% of the grille.
Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)


วัสดุหลัก: Aluminium
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Spain
ผลิตใน: Spain

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
IFC classification: Distribution Control Element
ชื่อ UNSPSC: Air diffusers
รหัส UNSPSC: 40101505
Uniclass 1.4 รหัส: JU30
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 รหัส: SS-65-80
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_65_80
Uniclass 2015 รายละเอียด: Air conditioning systems
NBS Reference รหัส: 65-80
NBS Reference รายละเอียด: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
จำนวน OmniClass: 23-33 49 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

ชื่อ มูลค่า
Finish white
Length 200 mm — 1000 mm
Material Aluminum
Width 100 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Length 200 mm — 1000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Finish white
Material Aluminum

BIMobject®