Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

SK Ytong Internal Wall U=0,7 W/(m²K) d=160 mm Ytong Klasik R=1,1718 m²K/W

Unique ref.: COM_SK_Ytong_Internal_R-1_1718_U-0_70_d-160_mm
Tillverkare: Ytong
Produktfamilj: Ytong AAC
Produktgrupp: Composite
Bredd (mm): 1000
Höjd (mm): 1000
Djup (mm): 160
Datum för publicering: 2018-01-02
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (10)
Block for partition walls and filled masonry Ytong Klasik 150 mm hladké.
Ytong Klasik together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Suitable for single layer non load bearing masonry.

Construction - U=0,70 W/(m²K) - R=1,1718 m²K/W:

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
150 mm Masonry - Ytong Klasik / 150 hladké, GTIN: 4054640009981
5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698

Block for partition walls and filled masonry Ytong Klasik 150 mm hladké.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Nonbearing internal walls, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block smooth (hladké).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading and contacting the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
Internal cavity Ytong plaster for interior.


Huvudmaterial: Aerated concrete
Sekundärt material: Plaster
Designad i: Slovakia
Tillverkad i: Slovakia

BIMobject kategori: Walls - Internal Walls
IFC-klassifikation: Wall
UNSPSC-namn: Bricks
UNSPSC-kod: 301316
Uniclass 1.4 Kod: L83122
Uniclass 1.4 Beskrivning: Wall units
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Beskrivning: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Beskrivning: Masonry wall systems
NBS Reference Kod: 25-13-50
NBS Reference Beskrivning: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
OmniClass-nummer: 23-13 35 21 13
OmniClass-rubrik: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Namn Värde
Application Internal wall
Color white
Depth 160
Recyclable Yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.sk/zelena-certifikacia-budov-breeam-leed.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.sk/zdrave-byvanie.php
Width 160

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända