Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

ART - RV ART BLOOM 15,4X15,4

Unique ref.: FYN013999
Tillverkare: Roca
Produktfamilj: WALL TILE
Produktgrupp: ART
Bredd (mm): 154
Höjd (mm): 7
Djup (mm): 154
Datum för publicering: 2018-02-08
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (5)
Wall tile with geometric, flower and abstract design. With uniform color and satin surface. Available in Dry Grout version.
Gray, Beige, uniform color, satin, rectified


Huvudmaterial: Ceramics
Sekundärt material:
Designad i: Brazil
Tillverkad i: Brazil

BIMobject kategori: Building Materials - Tiles
IFC-klassifikation: Covering
UNSPSC-namn: Tiles and flagstones
UNSPSC-kod: 301317
Uniclass 1.4 Kod: L533
Uniclass 1.4 Beskrivning: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beskrivning: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beskrivning: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 80-96-19
NBS Reference Beskrivning: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-rubrik: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Namn Värde
Application Dry Internal Areas
Color Colorful
Linear Dimensions 154
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Dry Grout

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända