Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

BALI - PT BALI GRIS GRIP 33X33

Unique ref.: F42011Y93
Tillverkare: Roca
Produktfamilj: TUTTOMASSA PORCELAIN
Produktgrupp: BALI
Bredd (mm): 330
Höjd (mm): 8
Djup (mm): 330
Datum för publicering: 2018-02-08
Versionsnummer: 1
Typ:
Ladda ned (6)
Tuttomassa porcelain tile with stone texture, neutral colors and moderate shade variation among pieces. Indicated for internal and external areas, commercial or residential, of intense traffic, including swimming pool, external stair and ramps with maximum 10% inclination. Minimum joint recommended of 3mm.
Gray, cement, beige, brown, stone, satin, bold


Huvudmaterial: Ceramics
Sekundärt material:
Designad i: Brazil
Tillverkad i: Brazil

BIMobject kategori: Building Materials - Tiles
IFC-klassifikation: Covering
UNSPSC-namn: Tiles and flagstones
UNSPSC-kod: 301317
Uniclass 1.4 Kod: L533
Uniclass 1.4 Beskrivning: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beskrivning: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beskrivning: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 80-96-19
NBS Reference Beskrivning: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-rubrik: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Namn Värde
Application External Areas
Color Gray
Linear Dimensions 330
Material Tuttomassa Porcelain
Texture Matte
Tile Type Bold

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända