Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

Big Light 6300 6" Opal Cylinder with Downlight

Unique ref.: delray_6300_6
Tillverkare: Delray Lighting Incorporated
Produktfamilj: Large Scale
Produktgrupp: Tubes
Datum för publicering: 2011-12-21
Versionsnummer: 1
Typ:
Ladda ned (11)
CONSTRUCTION
  • Matte white acrylic diffuser provides even illumination.
  • Fluorescent fixtures are U.L. listed for damp locations; LED fixtures for dry location only.

CANOPY
  • White or silver, with matching cord.
  • Fluorescent canopy is flat, 5-inch o.d. and mounts to standard J-box.
  • LED gear (drivers, DMX and dimming modules) is remote mounted.
  • Standard LED canopy is a 3.3-inch round tube.
  • Standard mount is 6 ft. adjustable aircraft cable and power cord. Order B6XP for extra pendant length
  • Hard stem also available. Order BLA.

BALLASTS
  • Ballast mounts to internal socket/ballast housing, accessible through diffuser. See back page for dimming options.
  • For remote LED gear in accessible ceilings or panels, specify B6SRB.
  • Internal mount Emergency Battery includes test switch and red light on bottom fixture plate. Provides 650 lumens for 90 minutes. Available for 4 ft. fixtures only. Order B6EM.

OPTIONAL DOWNLIGHT
  • Order B6MR16.
  • Uses LED MR16 2-pin lamps (by others).


Huvudmaterial:
Sekundärt material:
Designad i: United States
Tillverkad i: United States

BIMobject kategori: Lighting - Ceiling Mounted
Den här produkten är tillgänglig i:
North America
  • Canada
  • United States

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända