Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

UDX-4K22

Unique ref.: UDX-4K22
Tillverkare: Barco
Produktfamilj: Rental & Staging
Produktgrupp: Large venue projectors
Bredd (mm): 660
Höjd (mm): 350
Djup (mm): 830
Datum för publicering: 2018-02-07
Versionsnummer: 1
Typ:
Ladda ned (9)
The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market bring reliable and razor-sharp 4K images to every type of event and venue.

The UDX-4K22 features 4K UHD resolution and 21,000 lumens light output to ensure flawless shows with accurate colors. The Constant Light Output (CLO) functionality also guarantees constant brightness and color over time. The UDX platform offers the widest color spectrum in the industry, matching the renowned Xenon quality and outperforming the Rec. 709 color space - without compromising on brightness.

21000 (WQ)/20000 (4K UHD) lumen


Huvudmaterial: Metal
Sekundärt material:
Designad i: Belgium
Tillverkad i: Belgium
Nettovikt (Kg): 87.5

BIMobject kategori: Electronics - Visual - Projectors
IFC-klassifikation: Furniture
UNSPSC-namn: Multimedia projectors
UNSPSC-kod: 45111609
Uniclass 1.4 Kod: JW2
Uniclass 1.4 Beskrivning: Audio-visual
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-25-04
Uniclass 2.0 Beskrivning: Audio Visual Furniture
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_25_04
Uniclass 2015 Beskrivning: Audio visual furniture
NBS Reference Kod: 35-25-04
NBS Reference Beskrivning: Audio Visual Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Projectors
OmniClass-nummer: 23-37 21 15
OmniClass-rubrik: Data Multi Media Projectors
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Visual - Projectors

Namn Värde
Contrast Ratio 2000:1 ; 2000 ; dynamic ; sequential
Height 350
Length 830
Projection Type DLP ; TI ; chip ; 3-DLP ; 3DLP ; 3 chip ; 3-chip ; 3chip ; DMD
Resolution 4KUHD
Screen Aspect Ratio 16:10
Width 660

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända