Picto Duschväggar, raka duschhörn 80x100
Picto Duschväggar, raka duschhörn 80x100
Picto Duschväggar, raka duschhörn 80x100
Picto Duschväggar, raka duschhörn 80x100
Picto Duschväggar, raka duschhörn 80x100
Picto Duschväggar, raka duschhörn 80x100
Picto Duschväggar, raka duschhörn 80x100
    Alterna

    Picto Duschväggar, raka duschhörn 80x100

    Alterna Picto Duschväggar är enkelförpackade och vändbara duschdörrar som kan kombineras på valfritt sätt. Kombinera mellan raka och svängda duschdörrar, 4 storlekar och 3 glastyper. För en färdigkombinerad standardlösning finns möjligheten att välja Picto Duschhörn. Med Picto Duschväggar finner du en lösning för de flesta behov. Samtliga duschdörrar har justerbar väggprofil, de höjs 4,5 mm vid öppning och levereras komplett med släplist, handtag, skruv och plugg.

    3 glastyper: klart, gråtonat och frostat glas
    70, 80, 90 och 100 cm
    Vändbara dörrar
    6 mm härdat säkerhetsglas
    Blankpolerade aluminiumprofiler
    Höjd: 1 950 mm
    Dörrknoppar i förkromad mässing (handtag finns som tillbehör)
    Justerbara väggprofiler 20 mm

    Specifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Pictoduschvaggar_raka_duschhorn_80x100
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppDuschväggar
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2016-01-16
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialGlas
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iKina
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Duschar
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnShowers
    • UNSPSC kod30181503
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivningShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass nummer23-31 17 17
    • OmniClass TitelShower Enclosures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit