Lusso Tvättställ 800
Lusso Tvättställ 800
Lusso Tvättställ 800
Lusso Tvättställ 800
    Alterna
    Arkiverad

    Lusso Tvättställ 800

    Alterna Lusso Tvättställ i porslin för bultmontage. Finns i tre olika bredder: 600, 800 och 1000 mm. Djupet på samtliga är 480 mm. Bultar medföljer i förpackningen.
    Specifikation
    • Mått: B 800 x H 180 x D 480 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Lussotvattstall_800
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppTvättställspaket
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2016-01-16
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)180
    • Bredd (mm)800
    • Djup (mm)480
    Relaterad
    • HuvudmaterialKeramik
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iTurkiet
    • Vikt netto (kg)27
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Handfat
    • IFC klassificeringInredningselement
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 beskrivningWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit