Ariella Bas Spegelskåp
Ariella Bas Spegelskåp
Ariella Bas Spegelskåp
Ariella Bas Spegelskåp
Ariella Bas Spegelskåp
Ariella Bas Spegelskåp
Ariella Bas Spegelskåp
Ariella Bas Spegelskåp
Ariella Bas Spegelskåp
Ariella Bas Spegelskåp
    Alterna

    Ariella Bas Spegelskåp

    Alterna Ariella Bas Spegelskåp i högblank vit. Finns i 3 storlekar, 450, 600 och 900. Belysningsramp finns att välja som tillbehör. 

    Specifikation
    • Material möbler: spånskiva och polyuretanlim
      Färg: vit högblank
      Mjukstängande dörrar

      Ariella Spegelskåp 45 (vit högblank)
      1 spegel
      Bredd: 450 mm
      Höjd: 700 mm
      Djup: 150 mm
      Utförande: med eluttag

      Ariella Spegelskåp 60
      2 speglar
      Bredd: 600 mm
      Höjd: 700 mm
      Djup: 150 mm
      Utförande: med eller utan eluttag

      Ariella Spegelskåp 90
      2 speglar
      Bredd: 900 mm
      Höjd: 700 mm
      Djup: 150 mm
      Utförande: med eluttag

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Ellaspegelskap
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppBadrumsmöbler
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2016-01-16
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialSpånskiva
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iPolen
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Lagring
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • Uniclass 2015 kodPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivningBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass nummer23-31 25 13
    • OmniClass TitelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II KodE2010
    • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige