Basic Underskåp med tvättställ
Basic Underskåp med tvättställ
Basic Underskåp med tvättställ
    Alterna

    Basic Underskåp med tvättställ

    Basic Underskåp med Alterna Basic Tvättställ i storlek 570 mm.

    Alterna Basic Badrumsmöbler. En komplett serie vita badrumsmöbler med underskåp, högskåp, spegelskåp med eluttag, belysningsramp och spegel. Underskåp, spegelskåp och belysningsramp finns även i kompaktlaminat. Badrumsmöbler i kompaktlaminat är extremt tåliga och hållbara, eftersom de har tillverkats under högt tryck. Det gör att de står emot repor, tryck, solljus, fukt och vatten.

    Specifikation
    • Alterna Basic Underskåp
      1 dörr och 1 hylla

      Material: MDF alt. kompaktlaminat
      Färg: vit

      Mått underskåp: B 460 x H 650 x D 290 alt. 302 mm för kompaktlaminat

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Basicunderskap
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppBadrumsmöbler
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2016-01-16
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)290
    • Bredd (mm)460
    • Djup (mm)650
    Relaterad
    • HuvudmaterialMDF
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Compound Units
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • ETIM kodEC010013
    • ETIM namnBathroom vanity
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 beskrivningVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass TitelBathroom Units
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit