Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

Press V-profil, rostfritt stål showcase

Unique ref.: Press_V-profil_rfr_sc2
Tillverkare: Altech
Produktfamilj: Press Fittings
Produktgrupp: Stainless steel
Datum för publicering: 2018-03-06
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (2)
Altech Presskopplingar pressas med V-profil och finns i följande material: koppar/rödgods, förkromad koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Med läckage- och pressindikering. Typgodkända av KIWA. Accepterad monteringsanvisning enlig Säker Vatteninstallation 2016:1.

Detta showcase inkluderar samtliga modeller och storlekar för Altech Presskopplingar, V-profil, i rostfritt stål.

Dimensioner: 15-54
Pressprofil: 12-35 mm V-back, 42-54 mm slinga
Max vattentemperatur: 110 oC
Max vattentryck: 16 bar

Rostfritt stål AISI 316/SIS 2348:
Utmärkta egenskaper mot korrosion. Materialet lämpar sig mycket väl för installation av tappvatten vid industriell applikation.


Huvudmaterial: Stainless steel
Sekundärt material:
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy

BIMobject kategori: Plumbing - Joints
IFC-klassifikation: Pipe Fitting
UNSPSC-namn: Plumbing connectors
UNSPSC-kod: 40141720
Uniclass 1.4 Kod: L73121
Uniclass 1.4 Beskrivning: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-62-64
Uniclass 2.0 Beskrivning: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Kod: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Beskrivning: Pipe fitting
OmniClass-nummer: 23-27 43 15
OmniClass-rubrik: Pipe Expansion Joints
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Joints

Namn Värde
Angle 0
Bend Radius 0
Material Stainless steel

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända